反相电缆
提示
使用编码器时要注意,除了反相电缆外还需要编码器信号相变线。有关编码器信号相变线的详细信息请参见编码器连接说明。
更多的信息
电缆截面6 mm2
电缆截面10 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
插接头配置
常规连接
X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
连接电缆
反相电缆