连接电缆
更多的信息
电缆截面1.5 mm2
电缆截面2.5 mm2
电缆截面4 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
插接头配置
常规连接
X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
连接电缆