Fehler 102 MOVIKIT® – Achsen

Fehler: 102.0 (6600hex | 26112dec)

Beschreibung: Fehlende Konfigurationsdatei

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Konfigurationsdatei wurde auf der Speicherkarte des Controllers nicht gefunden.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Der Dateipfadname ist zu lang.

Namen der Softwareknoten oder Geräte kürzen.

Fehler: 102.1 (6601hex | 26113dec)

Beschreibung: Fehler beim Öffnen der Konfigurationsdatei

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Öffnen der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 102.2 (6602hex | 26114dec)

Beschreibung: Fehler beim Schließen der Konfigurationsdatei

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Schließen der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 102.3 (6603hex | 26115dec)

Beschreibung: Fehler beim Lesen der Konfigurationsdatei

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Lesen der Daten aus der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 102.4 (6604hex | 26116dec)

Beschreibung: Fehlender Konfigurationsparameter

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Konfigurationsdatei wurde ein erforderlicher Parameter nicht gefunden.

– Konfiguration der einzelnen Betriebsarten prüfen.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 102.5 (6605hex | 26117dec)

Beschreibung: Ungültiger Konfigurationsparameter

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Konfigurationsdatei wurde ein ungültiger Parameterwert festgestellt.

– Konfiguration der einzelnen Betriebsarten prüfen.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 102.6 (6606hex | 26118dec)

Beschreibung: Keine Übereinstimmung zwischen der Konfiguration der Geschwindigkeit/Beschleunigung und der Position

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Positionsangabe bei der Geschwindigkeit oder Beschleunigung unterscheidet sich von der Konfigurationseinstellungen der Position.

Für den Antriebsstrang zueinander passende Anwendereinheiten festlegen (z. B. mm, mm/s, mm/s2).

Fehler: 102.7 (6607hex | 26119dec)

Beschreibung: Wegangabe der Dynamik-Parameter ≠ der Anwendereinheit des Wegs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Wegangabe bei der Geschwindigkeit oder Beschleunigung ist unterschiedlich zur Parametrierung des Weges.

Für den Antriebsstrang zueinander passende Anwendereinheiten einstellen (z. B. mm, mm/s, mm/s²).

Fehler: 102.100 (6664hex | 26212dec)

Beschreibung: Fehler beim Einlesen der Datei "LimitSwitchEvaluation.moscfg"

 

 

Ursache

Maßnahme

Die erforderlichen Konfigurationsdaten fehlen ganz oder einzelne Parameter sind nicht vorhanden.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 102.101 (6665hex | 26213dec)

Beschreibung: Positiver Software-Endschalter im unzulässigen Wertebereich

 

 

Ursache

Maßnahme

Der positive Software-Endschalter liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.

Im IEC-Programm unter [Interface] > [Name der Achse] > [SoftwareLimitSwitch] für die Variable "lrLimitPositive" einen Wert einstellen, der folgende Bedingung erfüllt:

-2147483648 < Variablenwert x 10^(Anzahl Nachkommastellen) < +2147483647.

Fehler: 102.102 (6666hex | 26214dec)

Beschreibung: Negativer Software-Endschalter im unzulässigen Wertebereich

 

 

Ursache

Maßnahme

Der negative Software-Endschalter liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.

Im IEC-Programm unter [Interface] > [Name der Achse] > [SoftwareLimitSwitch] für die Variable "lrLimitNegative" einen Wert einstellen, der folgende Bedingung erfüllt:

-2147483648 < Variablenwert x 10^(Anzahl Nachkommastellen) < +2147483647.