Fehler 85 Hybridkabel

Fehler: 85.1 (5501hex | 21761dec)

Beschreibung: Kurzschluss im Zwischenkreis

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Zwischenkreisleitung eines Hybridkabels liegt ein Kurzschluss vor.

– Kurzschluss entfernen.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

Fehler: 85.2 (5502hex | 21762dec)

Beschreibung: Überlastung im Hybridkabel

 

 

Ursache

Maßnahme

Durch eine Überlastung in einem der Hybridkabel wurde eine Sicherung im Gerät ausgelöst.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 85.3 (5503hex | 21763dec)

Beschreibung: Vorladung – Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Das Gerät kann nicht vollständig vorgeladen werden.

DC-24-V-Spannungsversorgung vom Versorgungsmodul prüfen.

Fehler: 85.4 (5504hex | 21764dec)

Beschreibung: Überstrom in der DC-24-V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsleitung wurde überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.5 (5505hex | 21765dec)

Beschreibung: Überstrom am Steuersignal

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Steuersignal des dezentralen Servosystems (DSS) wurde überlastet.

– Leitung prüfen.

– Belastung reduzieren.

Fehler: 85.6 (5506hex | 21766dec)

Beschreibung: Steuersignal fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Am Steuersignal des dezentralen Servo Systems (DSS) liegt ein Masseschluss vor.

Masseschluss entfernen.

Am Steuersignal des dezentralen Servo Systems (DSS) liegt ein Plusschluss vor.

Plusschluss entfernen.

Das Steuersignal des dezentralen Servo Systems (DSS) ist gestört.

Signal prüfen.

Fehler: 85.7 (5507hex | 21767dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen hohen Dauerstrom stark belastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.8 (5508hex | 21768dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.9 (5509hex | 21769dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Kritisch

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom kritisch überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.10 (550Ahex | 21770dec)

Beschreibung: Kurzschluss in der DC-24-V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Im Hybridkabel liegt ein Kurzschluss in der Adern der 24-V-Versorgung vor.

– Hybridkabel auf Kurschluss prüfen.

– 24-V-Versorgungsleitung auf Kurzschluss prüfen.