Begrenzingen

Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Eindschakelaar statusbits | 8314 | Als er geen begrenzing actief is, verschijnt de tekst “Applications within limits” (Applicaties binnen de grenzen). Als een begrenzing actief is, verschijnt de oorzaak van de begrenzing. |
Regelmethode proceswaarden - statusflags Begrenzingen | 8364.13 | LED-symbool rood: de waarde ligt buiten de vastgelegde grenzen. LED-symbool groen: de waarde ligt binnen de vastgelegde grenzen. |
Setpoint/profielwaarde begrensd | 8327.1 |