Limitaciones

Parámetro

Índice

Significado

Bits de estado de final de carrera

8314

Si no hay ninguna limitación activa, se muestra el texto "Application within limits" (Aplicación dentro de los límites). Si hay una limitación activa, se muestra la causa de la limitación.

Modo de regulación de valores de proceso - Banderas de estado de limitaciones

8364.13

Símbolo LED rojo: el valor se encuentra fuera de los límites establecidos.

Símbolo LED verde: el valor se encuentra dentro de los límites establecidos.

Consigna/valor de perfil limitado

8327.1