Tampon de consignes

Ce menu liste les consignes. Les consignes possibles sont les suivantes.
- Position
- Vitesse
- Couple
- Anticipation d'accélération
- Moment d'inertie
- Anticipation de couple
- Valeur de réglage du régulateur de position externe
- Position 2/Distance restante
La première touche de fonction permet de commuter entre la source de tampon de consignes, le format des données SP et la valeur.