Ce menu liste les données sortie process (index 8367.2) avec leur numéro et leur valeur. Il est possible de passer d'une valeur décimale à une valeur hexadécimale à l'aide de la troisième touche de fonction.