Canal paramètres MOVIKIT®

Pour une mise en service et un contrôle rapides de la fonction spéciale "Canal paramètres via données process", le module logiciel MOVIKIT® dispose d'un moniteur de canal paramètres. En plus du mode moniteur pur, le moniteur de canal paramètres dispose également d'un mode pilotage, à l'aide duquel la fonction spéciale peut être pilotée à partir de MOVISUITE®.

Des exemples d'application pour le fonctionnement de la fonction spéciale figurent au chapitre Canal paramètres.