Canal de parámetros MOVIKIT®

El módulo de software MOVIKIT® dispone de un monitor de canal de parámetros para la rápida puesta en marcha y comprobación de la función especial "Canal de parámetros mediante datos de proceso". Además del modo monitor, el monitor de canal de parámetros también dispone de un modo de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® la función especial.

Encontrará ejemplos de aplicación del principio de funcionamiento de la función adicional en el capítulo Canal de parámetros.