Fonctionnalités des protocoles de données process

Profil

Fonctionnalités

10 DP

Dix mots de données process pour les applications avec variation de vitesse et régulation ou limitation de couple. Pour que le module logiciel reste entièrement compatible avec le MOVIKIT® Positioning Drive, dix données process sont nécessaires. Certaines d'entre elles sont cependant réservées. Un retour codeur est nécessaire afin de permettre l'utilisation de toutes les fonctionnalités.

  • Mode Jogg avec régulation en position (FCB 20)
  • Mode Jogg avec régulation de vitesse (FCB 05)
  • Retour codeur pas indispensable
  • Régulation de vitesse (FCB 05)
  • Retour codeur pas indispensable
  • Régulation de couple (FCB 07)
  • Retour codeur pas indispensable
  • Régulation de couple avec limite de couple variable (FCB 05)
  • Prise de référence (FCB 12)

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Modes d'exploitation.

+1 PD

Fonction spéciale – Temps de phase variable

Cette fonction spéciale complète l'ensemble des fonctions avec la possibilité de définir le temps de phase. Elle augmente la longueur de données process d'un mot donnée process.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Temps de phase variable via données process.

+5 DP

Fonction supplémentaire – Canal paramètres

Cette fonction supplémentaire élargit la fonctionnalité, permet de lire les paramètres du variateur de vitesse et d'écrire dans une mémoire volatile. Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de cinq mots de données process.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Canal paramètres via données process.