Mode prise de référence (300)
L'activation de la position réelle dépend du type de prise de référence.
REMARQUE

Le mode prise de référence peut également être utilisé lorsque le frein est serré. Le verrouillage étage de puissance ne doit pas être supprimé.
Informations complémentaires