Régulation de vitesse (200)

Déplacement régulé en vitesse (200) d'un axe, avec ou sans retour codeur. Le signe de la consigne de vitesse définit le sens de marche.

REMARQUE

En cas de fonctionnement sans codeur, la surveillance des fins de course logiciels est désactivée.
Utiliser des fins de course matériels pour la surveillance de la plage de mouvement.