Data Streaming bağlantı hatası
Gösterge | Anlamı | Önlem |
|---|---|---|
d06.01 | Geçersiz oturum kimliği (InvalidSessionId) | İletişim hatası. SEW-EURODRIVE müşteri servisi ile irtibat kurun. |
d06.02 | NoRessourceAvailable | |
d06.03 | WrongTID | |
d06.04 | WrongFragmentToggle | |
d06.05 | InvalidRoute | |
d06.06 | PathNotAvailable | |
d06.07 | DuplicateSessionId | |
d06.08 | InvalidSequence | |
d06.09 | ResponseTimeout | |
d06.10 | InvalidVersion | |
d06.11 | InvalidFrame | |
d06.12 | InvalidFrameContent |