Anslutningsfel datastream
Indikering | Innebörd | Åtgärd |
|---|---|---|
d06.01 | Ogiltig Session-ID (InvalidSessionId) | Kommunikationsfel. Kontakta SEW-EURODRIVE. |
d06.02 | NoResourceAvailable | |
d06.03 | WrongTID | |
d06.04 | WrongFragmentToggle | |
d06.05 | InvalidRoute | |
d06.06 | PathNotAvailable | |
d06.07 | DuplicateSessionId | |
d06.08 | InvalidSequence | |
d06.09 | ResponseTimeout | |
d06.10 | InvalidVersion | |
d06.11 | InvalidFrame | |
d06.12 | InvalidFrameContent |