Nawigacja w menu głównym

Główne punkty menu wyświetlane są na panelu sterowania za pomocą 12 piktogramów umieszczonych w 2 wierszach. Po menu można poruszać się przy użyciu przycisków do nawigacji. Aktualnie wybrany punkt menu jest w kolorze czerwonym.

Przyciski do nawigacji

Przycisk

Funkcja

Przykład

Przycisk ze strzałką w lewo

Powrót do poprzedniego punktu menu

Przycisk ze strzałką w prawo

Przejście do kolejnego punktu menu

Przycisk ze strzałką do góry

Zmiana wiersza

Przycisk ze strzałką w dół

Przycisk OK

Otwieranie punktu w menu głównym

Przycisk ESC

Wyjście z punktu w menu głównym