Consignes fixes – Réglages de base
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
Mode d'exploitation | 8354.020 | 0hex | Bipolaire / Consignes fixes |
1 hex | Unipolaire / Consigne fixe | ||
2hex | Bipolaire / Consignes fixes + consigne analogique | ||
3hex | Bipolaire / Consignes fixes × consigne analogique | ||
4hex | Consigne de fréquence maître | ||
5hex | Potentiomètre motorisé / Consigne fixe | ||
6hex | – | ||
7hex | Unipolaire / Consignes fixes + consigne analogique | ||
8hex | Unipolaire / Consignes fixes × consigne analogique | ||
Source consigne analogique | 8354.025 | 0hex | Pas de source |
Ahex | Entrée analogique AI 01 | ||
14hex | Entrée analogique AIO 01 | ||
1Ehex | Somme de AI 01 + AIO 01 |