Funktionen DIO 01 und DIO 02 (Auswahl)
Funktion | Index | Ersatzindex |
|---|---|---|
keine Funktion | 0hex | 0 |
betriebsbereit | 1208Chex | 1 |
Endstufenfreigabe | 101208Chex | 2 |
Begrenzung aktiv | 501208Chex | 3 |
Netz-ein | A01208Chex | 4 |
priorisierte Klemmensteuerung aktiv | C01208Chex | 5 |
STO aktiv | 207208Chex | 6 |
Warnung | 720ADhex | 7 |
Fehler | 10720ADhex | 8 |
Motor steht – gefiltert | 1012179hex | 9 |