概览
MOVITRAC® classic是用于直接电源连接的变频器,适用于异步电机和同步电机的转速和扭矩简单控制。该产品系列可以通过工业通讯网络,如PROFINET、Ethernet/IPTM、Modbus TCP或EtherCAT®SBusPLUS直接连接至控制器。这是通过插件网关和通讯模块完成的。此外,还提供有仅用于通过数字量和模拟量输入端进行控制的基本款。
变频器由以下组件构成:
- 基本单元:设备型号可以选择配备安全功能(通过端子进行STO)
- 应用等级,用以使用“驱动”类别的MOVIKIT®软件模块
- 可选的操作面板
- 附件,用于实现符合EMC准则的安装
- 可选网关用于连接工业通讯网络
- 通讯模块用于将网关与最多7个附加变频器连接
- 诊断模块CDM11A用于连接工程设计软件MOVISUITE®
- 附件,用于连接和控制电机和制动器
- 预制的电机电缆
对于恶劣环境条件下的应用,可提供带印刷电路板(带涂层)的变频器。印刷电路板涂漆后,设备抵抗环境影响的能力就会提高。