Visão geral
O MOVITRAC® classic é o conversor para conexão direta à rede de alimentação, adequado para controle simples de rotação e torque de motores assíncronos e síncronos. A linha de produtos pode ser utilizada para conexão direta em controladores através de redes de comunicação industriais, como PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®/SBusPLUS. Isso é feito por meio de gateways plug-in e módulos de comunicação. Além disso, está disponível uma versão básica exclusivamente para controle pelas entradas digitais e analógicas.
O conversor consiste nos seguintes componentes:
- Unidade básica: variante da unidade com e sem funcionamento seguro (STO via borne)
- Nível de aplicação para uso de módulos de software MOVIKIT® da categoria Drive
- Painéis de operação opcionais
- Acessórios para instalação conforme EMC
- Gateways opcionais para conexão a redes de comunicação industriais
- Módulo de comunicação para conectar gateways com até 7 conversores adicionais
- Módulo de diagnóstico CDM11A para conexão ao software de engenharia MOVISUITE®
- Acessórios para a conexão e o controle de motores e freios
- Cabo do motor pré-fabricado
Os conversores podem ser fornecidos com placas resinadas pintadas para uso em ambientes agressivos. A pintura das placas resinadas possibilita uma resistência maior contra influências do meio ambiente.