转子定位或转子位置测量

如果变频器在ELSM®控制模式下启用,永磁同步电机的转子位置是未知的。因此,要么必须首先确定转子位置,要么必须通过旋转来调整转子,从而确定其角度位置。

测定转子位置

同步电机的转子位置通过每次使能时的测试脉冲来测量。该过程在静止状态下进行;可能存在的制动器都会保持关闭状态。测量过程在最长50 ms后结束。测量过程结束后,同步电机加速到设定转速。

转子定位

如果无法通过测量确定转子位置,那么每次使能时都会将转子移至定义的位置。在定位过程中,电机的运动取决于电机的极数。在此过程中,可能存在的制动器会打开。定位过程在一秒后结束。