制动电阻技术数据(带底板CLH..A)

制动电阻

单位

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

部件号

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

负载能力(100% ED时)

kW

0.025

0.1

电阻值R制动电阻

Ω

88

175

72

100 ±10%

27

47

外部监控设备的跳闸电流I跳闸

A

0.9

0.8

1.5

1.1

结构

PTC

扁形电阻

电源接头

单芯导线

制动电阻的导线长度

mm

170

510

电缆截面

mm2

0.75

1.5

拧紧扭矩

Nm

PE连接

PE拧紧扭矩

Nm

按照EN 60529的防护等级

IP20

IP65

环境温度ϑ环境

°C

-20 – +40

环境温度> 40°C时的降额

 

 

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至+80°C

热过载保护

自我保护

熔断保险丝

噪声特性

不引人注意

质量

kg

0.08

0.3

带CLH31A和CLH41A底板的制动电阻,以底板和集成式制动电阻组合的形式供货。每种底板都可以选择不同功率的制动电阻。

固定在底部的制动电阻可能无法达到表中规定的100% ED时的负载能力。在4 kHz、40 °C和400 V的条件下,在底部安装运行中,可以遵守变频器的额定功率规定。