Dados técnicos - Resistências de frenagem com chapa de base CLH..A

Resistência de frenagem

Unidade

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

Código

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

Capacidade de carga com 100% ED

kW

0.025

0.1

Valor de resistência RBW

Ω

88

175

72

100 ±10%

27

47

Corrente de disparo da unidade de monitoração externa IF

A

0.9

0.8

1.5

1.1

Design

PTC

Resistor de frenagem plano

Conexões de potência

Condutor único

Comprimento do condutor na resistência de frenagem

mm

170

510

Seção transversal do cabo

mm2

0.75

1.5

Torque de aperto

Nm

Conexão PE

Torque de aperto PE

Nm

Grau de proteção conforme EN 60529

IP20

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – +40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

 

 

--4% PN/10 K até +80 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

Autoproteção

Fusível lento

Emissão de ruídos

discreta

Peso

kg

0.08

0.3

As resistências de frenagem com chapa de base CLH31A e CLH41A são fornecidas como combinação da chapa de base e resistência de frenagem integrada. Há uma seleção de resistências de frenagem com diferentes potências para cada chapa de base.

As resistências de frenagem montadas na base podem não atingir a capacidade de carga em 100% ED especificada na tabela. As especificações para a potência nominal do conversor podem ser mantidas na operação de base em 4 kHz, 40 °C e 400 V.