技术数据

制动电阻

单位

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

部件号

17983207

18201342

18200842

峰值制动功率

kW

14.6

负载能力

100% ED

kW

1

1.2

2

50% ED

kW

1.8

2.2

3.6

25% ED

kW

3.2

3.8

6.4

12% ED

kW

6

7.2

12

6% ED

kW

9.5

11.4

14.6

注意变频器的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

47 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

4.6

5.1

6.5

结构

线绕电阻

电源接头

螺钉型接线端子

电缆截面

mm2

0.5 – 10

拧紧扭矩

Nm

1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

PE连接

M4销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

按照EN 60529的防护等级

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

温度开关

噪声特性

质量

kg

4

4.9

6.7