Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983207 | 18201342 | 18200842 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 14.6 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 1 | 1.2 | 2 |
50 % ED | kW | 1.8 | 2.2 | 3.6 | |
25 % ED | kW | 3.2 | 3.8 | 6.4 | |
12 % ED | kW | 6 | 7.2 | 12 | |
6 % ED | kW | 9.5 | 11.4 | 14.6 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten. | |||||
Widerstandswert RBW | Ω | 47 ± 10 % | |||
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 | |
Bauart | – | Drahtwiderstand | |||
Leistungsanschlüsse | – | Schraubklemme | |||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 – 10 | |||
Anziehdrehmoment | Nm | 1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | |||
Anschluss PE | – | Bolzen M4 | |||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | |||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | |||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C | ||||
Thermischer Überlastschutz | – | Temperaturschalter | |||
Geräuschverhalten | – | gering | |||
Masse | kg | 4 | 4.9 | 6.7 | |