Irregularidade 52 Função de proteção contra explosões Categoria 2

Irregularidade: 52.1 (3401hex | 13313dec)

Descrição: irregularidade na colocação em operação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Um ou mais parâmetros da função de proteção contra explosão foram alterados.

Colocar a função de proteção contra explosão em operação e só então ativar a função.

Irregularidade: 52.2 (3402hex | 13314dec)

Descrição: função não permitida ativada

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A função de proteção contra explosão e a função "Corrente em parada" não podem ser ativadas ao mesmo tempo.

Desativar a função "Corrente em parada".

Irregularidade: 52.3 (3403hex | 13315dec)

Descrição: corrente nominal do conversor muito alta

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A relação entre a corrente do conversor e a corrente nominal do motor é muito grande.

Verificar a atribuição do motor ao conversor.

Irregularidade: 52.4 (3404hex | 13316dec)

Descrição: parametrização com irregularidade da curva característica do limite de corrente

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a parametrização da curva característica do limite de corrente.

– Executar novamente a colocação em operação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 52.5 (3405hex | 13317dec)

Descrição: excedência do intervalo de tempo f < 5 Hz

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A frequência do campo rotativo não deve ser inferior a 5 Hz por mais de 60 s. Este período foi excedido.

– Verificar o planejamento de projeto.

– Garantir que o trabalho não seja mais realizado abaixo de 5 Hz.

– Verificar o comportamento em caso de parada. Por exemplo, ativar a função de acionamento "FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída" para o controle de retenção de posição.