Irregularidade 51 Processamento analógico

Irregularidade: 51.1 (3301hex | 13057dec)

Descrição: corrente na entrada de corrente analógica muito pequena

 

Resposta: entrada analógica - Valor abaixo do limite de 4 mA

Causa

Ação

A corrente de entrada na entrada analógica está abaixo de 4 mA.

– Verificar a instalação.

– Verificar a parametrização da entrada analógica.

Irregularidade: 51.2 (3302hex | 13058dec)

Descrição: comutação de tensão/corrente com irregularidade

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A configuração do hardware para comutação entre entrada de tensão e entrada de corrente na unidade básica não corresponde à parametrização da entrada analógica.

– Verificar a posição do interruptor de configuração de corrente/tensão

ou

– Verificar a parametrização da entrada analógica.