Irregularidade 6 Falha de rede
Irregularidade: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descrição: falha de fase da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: falha de fase da rede | |
Causa | Ação | |
Falta uma fase de rede. | Verificar cabo da rede. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede). | |
Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais. | Verificar a tensão de entrada. | |