Défauts 6 Défaut réseau
Défaut : 6.1 (0601hex | 1537dec) Description : Rupture de phase réseau | ||
|---|---|---|
| Réaction : Rupture de phase réseau | |
Cause | Action | |
Phase réseau manquante | Vérifier le câble d'alimentation. | |
La qualité de la tension réseau est défectueuse. | Vérifier l'alimentation (fusibles, contacteur, composants réseau). | |
Tension de circuit intermédiaire périodiquement trop basse. | Vérifier la tension réseau. | |