Montar bobina de saída
Observar as seguintes informações:
- Montar a bobina de saída perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo para a refrigeração. O ar expelido da bobina de saída não deve aquecer o ar de alimentação do conversor.
- Montar a bobina de saída e o conversor em uma placa de fixação comum, mais plana possível e com boa condutividade.
- Ao usar a refrigeração por convecção, manter as seguintes distâncias mínimas e formas construtivas:
Forma construtiva | Distância em mm | ||
|---|---|---|---|
lateral | para baixo | para cima | |
3 e 4 | 0 | 100 | 100 |
- Observar as formas construtivas permitidas durante a montagem: