Utilização de controles de segurança

O pulso de teste de desligamento das saídas digitais seguras utilizadas (F-DO) deve ser ≤ 1 ms e um novo pulso de teste de desligamento deve ser feito no mínimo após 2 ms.

[1]

High

[2]

Low

 

INFORMAÇÃO

  • A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar os testes escuros (testes de desligamento) para 0.8 ms devido às tolerâncias dos controladores de segurança. Consultar a descrição do seu controlador de segurança para obter informações sobre onde e como definir este tempo.
  • Se a tensão de controle relacionada à segurança na conexão STO estiver desligada (STO ativado), o Capítulo Requisitos para o controlador de segurança externo deve ser cumprido com relação aos pulsos de teste.
  • Se F_STO_P com 24 VCC e F_STO_M com GND estiverem conectados, o STO será desativado.