Dados técnicos
Bobina de rede | Unidade | ND0250-201 |
|---|---|---|
Código | – | 18001424 |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 1 × CA 200 – 240 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% |
Corrente nominal IN | A | 25 |
Indutância nominal | mH | 1.17 |
Potência nominal dissipada | W | 27 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 40 |
Contato da conexão | – | Terminal com parafuso |
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 16 |
Torque de aperto | Nm | 1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. |
Contato da conexão PE | mm | Terminal de conexão para conector plano 6.3 × 0.8 |
Grau de proteção conforme a EN 60529 |
| IPXXA |
Peso | kg | 1.5 |