Technische Daten

Netzdrossel

Einheit

ND0250-201

Sachnummer

18001424

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

1 × AC 200 – 240

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

25

Nenninduktivität

mH

1.17

Nennverlustleistung

W

27

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-10 – 40
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Schraubklemme

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 16

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschlusskontakt PE

mm

Anschlussfahne für Flachstecker 6.3 × 0.8

Schutzart gemäß EN 60529

 

IPXXA

Masse

kg

1.5