Self réseau
Cotes principales en mm
Cotes de fixation en mm
Raccordement
A
B
C
E
a
b
d
PE
ND0070-503
78
57
105
56
65
40
4.8
M4
ND0160-503
96
70
120
71
54
ND0300-503
121
86
145
M5
ND0250-201
84
64
98
87
51.5
6.3 × 0.8