Commande du frein
Les freins sont pilotés via la sortie DB00 du variateur de vitesse. Un pilotage via d'autres appareils ou systèmes de pilotage électroniques n'est pas admissible.
La sortie DB00 est conçue comme sortie pour l'utilisation d'un relais avec protection contre les surtensions avec une tension de commande DC 24 V, un courant maximal de 150 mA et une puissance de 3.6 W.
Celle-ci permet de commander directement un relais de puissance avec une tension de bobine de DC 24 V ou un redresseur de frein SEW adapté. Ce relais sert à commander l'alimentation du frein.
Une commutation directe du frein via la sortie DB00, n'est pas admissible.