Entrée
Unité | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | ||||
Type | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
Courant nominal AC Irés | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Redresseur piloté | – | oui (circuit de précharge) | |||
Contacts de raccordement X1 | – | ||||