Eingang

Einheit

MCC91A-....-2E1-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

1 × AC 200 – 240

Nennstrom AC INetz

A

5.5

7.1

8.9

11.1

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

ja (Vorladeschaltung)

Anschlusskontakte X1

Steckverbinder