Applications de levage
Avant la mise en service des applications de levage, procéder également aux étapes suivantes.
- Tenir compte des remarques suivantes.
- Ne pas utiliser l'appareil uniquement comme dispositif de sécurité pour l'application de levage.
- Prévoir également des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques comme dispositif de protection.
- La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement. Verrouiller la fonction comme indiqué ci-dessous.
- Verrouiller la fonction via le paramètre Fonction Fonctions > d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer sur "0" (non).
- Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, régler les paramètres en fonction des exigences de l'application de levage et de son évaluation de sécurité.
- Régler le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance > Faire retomber le frein si STO sur "1" (oui).
- Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, contrôler le réglage du paramètre Motorisation-transmission > Motorisation-transmission MTx > Régulateur > Comportement moteur > Charge initiale levage. Régler le paramètre en fonction des exigences de l'application de levage.
Informations complémentaires