Procedimiento para la puesta en marcha del motor

Proceda como se indica a continuación:

  1. Seleccione el pictograma "Puesta en marcha".
  2. Confirme con "OK".
  3. Siga el proceso de puesta en marcha.
  4. Introduzca los datos necesarios utilizando los datos de la placa de características del motor.