Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB

Fallo: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec)

Descripción: FCB 25 – Fases del motor asimétricas

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de las resistencias de estator en las 3 fases ha dado valores muy diferentes.

– Comprobar si el motor está conectado correctamente.

– Comprobar todos los puntos de contacto del motor y del variador.

– Comprobar si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Fallo: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec)

Descripción: FCB 25 – Fase de motor con demasiada resistencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Al medir los parámetros del motor no se ha podido medir una fase del motor como mínimo.

– Comprobar si el motor está conectado correctamente.

– Comprobar todos los puntos de contacto del motor y del variador.

– Comprobar si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Fallo: 28.12 (1C0Chex | 7180dec)

Descripción: FCB 25 – Desbordamiento de medición de resistencia de estator

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor se ha activado con el motor en giro.

– Parar el motor.

– Iniciar la medición de parámetros del motor con el motor parado.

Fallo: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec)

Descripción: FCB 25 – Identificación de curva característica no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor no permite una identificación inequívoca de la curva característica.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec)

Descripción: FCB 25 – Desbordamiento

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de la resistencia del rotor, la inductancia de fuga y la inductancia del estator no se ha concluido.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 28.23 (1C17hex | 7191dec)

Descripción: Velocidad mínima demasiado alta

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La velocidad mínima es mayor que el límite de aplicación de la velocidad.

– Reducir la velocidad mínima.

o

– Aumentar el límite de aplicación.

Fallo: 28.24 (1C18hex | 7192dec)

Descripción: FCB 05 – Límites del rango de ocultación fuera de los límites de consigna

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El rango de velocidad de la función de ocultación de la resonancia de velocidad es mayor que el rango de consigna permitido. Tanto la velocidad mínima como el límite de aplicación están dentro del rango de ocultación. Por lo tanto, el valor de consigna está dentro del rango de ocultación.

– Ajustar el rango de la función de ocultación de la resonancia de velocidad.

– Ajustar la velocidad mínima.

– Ajustar el límite de aplicación.