Fallo 23 Módulo de potencia

Fallo: 23.4 (1704hex | 5892dec)

Descripción: Fallo de hardware

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en un componente de hardware del módulo de potencia.

– Comprobar si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador.

– Reducir la capacitancia de cable en la salida del variador.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.

Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.