Planos dimensionales y dimensiones

Anillo de ferrita

Dimensiones principales en mm

Medidas de fijación en mm

Conexión

A

B

C

E

a

b

d

PE

HD0125-503

153

62.5

72.5

151

138

40

5.5

M6

HD0240-503

173

92.5

82.5

178

158

65

5.5

M6