Información general

Unidad

MCC91A-....-2E1-4..

Tamaño

0S

Modelo

0017

0025

0034

0042

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

15

24

36

48

Consumo de potencia 24 V

W

1

Supresión de interferencias

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

Tornillo M4

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

0.5

Tiempo mínimo de desconexión para "Desconexión de red"

s

10

Masa

kg

1.7