Conexión de potencia con contactor de red monofásico
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia con contactor de red, reactancia de red y anillo de ferrita o filtro de salida.

* | Sólo con filtro de salida HF.. |
[1] | Fusibles |
[2] | Contactor de red |
[3] | Reactancia de red (opcional) |
[4] | Resistencia de frenado (opcional) |
[5] | Anillo de ferrita o filtro de salida (ambos opcionales) |
[6] | Motor |