Función de ahorro de energía
Los variadores del módulo de automatización MOVI-C® disponen de diferentes funciones para ahorrar energía:
- Ajuste de la velocidad específico de la aplicación
- Modo standby
- Reducción de las pérdidas del motor gracias a métodos de control innovadores (optimización del flujo)
- Aprovechamiento de la energía de frenado mediante la recuperación de energía de frenado