Requisitos previos para el montaje

Verifique que se cumplen los siguientes puntos:

  • La unidad no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
  • La temperatura ambiente se corresponde con las instrucciones de funcionamiento y la placa de características.

Tenga en cuenta las condiciones ambientales en el manual del producto > capítulo Datos técnicos.