Elevador

Active los siguientes parámetros:

  • Precarga de elevador (índice 8404.9): Este parámetro determina el comportamiento del integrador al volver a entrar en la regulación. Ejemplo: Cuando se bloquea la etapa de salida (p. ej., con FCB 02, FCB 01, FCB 13, FCB 14), se borra el componente integral (corresponde a la precarga en el elevador). Para evitarlo, se dispone de las siguientes selecciones:
    • "Off" (= estándar): El integrador se inicia siempre con el valor "0". Un par de carga existente se estabiliza. Por lo general, el regulador de velocidad puede estabilizar un descenso brusco del elevador sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
    • "Guardar": Se mantiene el valor que estaba presente al abrir el circuito de regulación de velocidad. Esto significa que, si el par de carga permanece inalterado, no es necesario un proceso de estabilización al cerrar el circuito de regulación de la velocidad.
    • "Valor de inicialización": Si el par de carga es conocido, puede especificarlo como valor inicial para el regulador de velocidad mediante el parámetro "Precarga de par" en el rango de -1000 % – 1000 % del par nominal del motor. Esto puede hacerse durante la puesta en marcha o la optimización del accionamiento con el software de ingeniería MOVISUITE® o puede utilizarse para ello una consigna local o un canal de la memoria intermedia de datos de proceso. Si el sentido de giro en el sentido de la elevación es positivo, introduzca un valor positivo y viceversa.
  • Active la vigilancia de velocidad (índice 8550.1), para ello debe ajustar el tiempo de vigilancia (índice 8550.2) de forma específica para la aplicación.
  • En el caso de elevadores sin encoder, active la función de parada por consigna (índice 8570.1) o ajuste la velocidad mínima según corresponda.