Mensajes de fallo con respuesta parametrizable
Fallos parametrizables | Descripción | N.° índice | Posibles respuesta en caso de fallo |
|---|---|---|---|
Funcionamiento manual – Respuesta a timeout | Ajuste de la reacción a un timeout de bus durante el funcionamiento manual. | 8504.3 |
|
Sobretemperatura de disipador de calor - Preaviso | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.1) del porcentaje de utilización del disipador de calor. | 8622.2 |
|
Error de seguimiento en posicionamiento | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un error de seguimiento (superación de la ventana de error de seguimiento, índice 8509.4). | 8622.3 |
|
Fallo de fase de red | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un fallo de fase de red (no se alcanza el umbral definido por el usuario, índice 8351.5). | 8622.4 |
|
Fallo externo | Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control). | 8622.5 |
|
Timeout bus de campo | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento en EtherCAT®/SBusPLUS (tiempo de desbordamiento, índice 8455.3). | 8622.6 |
|
Sincronización externa | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una pérdida de sincronización externa. | 8622.7 |
|
Preaviso de temperatura del motor - Set de parámetros actual | Set de parámetros actual de temperatura del motor - Preaviso | 8622.8 |
|
Ratio de utilización electromecánica – Preaviso | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.2) del porcentaje de utilización electromecánica. | 8622.10 |
|
Final de carrera de HW – Set de parámetros actual |
| 8622.11 |
|
Final de carrera de SW – Set de parámetros actual |
| 8622.12 |
|
Encoder – Aviso | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un preaviso de encoder. | 8622.13 |
|
Encoder – Fallo | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de encoder. | 8622.14 |
|
Encoder libre | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad al fallo de un encoder no utilizado para la regulación (regulación de velocidad o de posicionamiento). | 8622.15 |
|
Encoder 1 – Fallo actual |
| 8622.16 |
|
Encoder 2 – Fallo actual |
| 8622.17 |
|
Encoder 1 – Fallo crítico actual |
| 8622.18 |
|
Encoder 2 – Fallo crítico actual |
| 8622.19 |
|
Respuesta en caso de fallo de resistencia de frenado externa | Fallo resistencia de frenado externa | 8622.20 |
|
Desbordamiento de Heartbeat de aplicación | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout del Heartbeat de la aplicación. | 8622.21 |
|