Descripción de los FCB
Información adicional
- FCB 01 Bloqueo de la etapa de salida
- FCB 02 Parada por defecto
- FCB 04 Funcionamiento manual
- FCB 05 Regulación de velocidad
- FCB 06 Regulación de velocidad interpolada
- FCB 07 Control de par
- FCB 08 Control de par interpolado
- FCB 13 Parada en límites de aplicación
- FCB 14 Parada de emergencia
- FCB 25 Medición de parámetros del motor
- FCB 26 Parada en límites de aplicación