Fehler 25 Überwachung der Parameterspeicher

Fehler: 25.1 (1901hex | 6401dec)

Beschreibung: Timeout Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Ein Speicherzugriff (Read/Write) dauert länger als erwartet.

Keine Maßnahme erforderlich. Sobald der Speicherzugriff abgeschlossen ist, wird der Fehler automatisch zurückgesetzt.

Fehler: 25.2 (1902hex | 6402dec)

Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Laufzeitfehler

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Im nichtflüchtigen Speichersystem wurde ein Laufzeitfehler festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät/Speichermodul tauschen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

– Grundinitialisierung duchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 25.6 (1906hex | 6406dec)

Beschreibung: Inkompatible Gerätekonfiguration

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Im Gerät wurde der Datensatz eines anderen Geräts kopiert, das sich in Gerätefamilie, Leistung oder Spannung vom aktuellen Gerät unterscheidet.

– Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen.

– Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden.

Im Gerät wurde das tauschbare Speichermodul eines anderen Geräts eingesetzt, das sich beispielsweise in Gerätefamilie, Leistung, Spannung oder Ausführung vom aktuellen Gerät unterscheidet.

– Richtiges Speichermodul einsetzen.

– Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen.

– Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden.

– Grundinitialisierung durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE.

Das Leistungsteil wurde getauscht und unterscheidet sich in Leistung oder Spannung vom ursprünglichen Leistungsteil.

– Passendes Leistungsteil einsetzen.

– Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen.

– Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden.

Die Subkomponente ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW EURODRIVE.

Fehler: 25.7 (1907hex | 6407dec)

Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Initialisierungsfehler

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Initialisierung des nichtflüchtigen Speichersystems ist fehlgeschlagen.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

– Grundinitialisierung durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 25.20 (1914hex | 6420dec)

Beschreibung: Grundgerätespeicher – Initialisierungsfehler

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Initialisierung des Grundgerätespeichers ist fehlgeschlagen.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 25.21 (1915hex | 6421dec)

Beschreibung: Grundgerätespeicher – Laufzeitfehler

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Im Grundgerätespeicher wurde ein Laufzeitfehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 25.50 (1932hex | 6450dec)

Beschreibung: Tauschbares Speichermodul der Sicherheitsoption – Laufzeitfehler

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Im tauschbaren Speichermodul der Sicherheitsoption wurde ein Laufzeitfehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 25.61 (193Dhex | 6461dec)

Beschreibung: Wiederherstellungspunkt – Störung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Der Wiederherstellungspunkt konnte nicht angelegt werden.

Wiederherstellungspunkt erneut anlegen.